AVENTICS-1827001594

AVENTICS™ Munhão traseiro AB6, Série CM1 1827001594

Product Description

CM1-AB6-040-FO-AL-ISO15552

Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
40 mm
Mancal articulado-Ø
12 mm
Material de caixa
Alumínio
Material de parafusos
Aço

Documentação e desenhos