AVENTICS-1827001506

AVENTICS™ flange de sustentação, Série LU3 1827001506

Product Description

LU3-050-M1-A

Ø De pistão
50 mm
Diâmetro do pistão
50 mm
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Peso
0.635 kg
Caixa
Ferro fundido com grafite esferoidal

Documentação e desenhos