AVENTICS-1827001505

AVENTICS™ flange de sustentação, Série LU3 1827001505

Product Description

LU3-040-M1-A

Ø De pistão
40 mm
Diâmetro do pistão
40 mm
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Peso
0.36 kg
Caixa
Ferro fundido com grafite esferoidal

Documentação e desenhos