AVENTICS-1827001504

AVENTICS™ flange de sustentação, Série LU3 1827001504

Product Description

LU3-032-M1-A

Ø De pistão
32 mm
Diâmetro do pistão
32 mm
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Peso
0.235 kg
Caixa
Ferro fundido com grafite esferoidal