AVENTICS™ Fixação por pé MS1, Série CM1 1827001459

Product Description

CM1-MS1-250-M2-A

Versão
para montagem em cilindros PRA, TRB, CCI, KPZ, 167, CVI, ITS
Para a série
ITS
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
250 mm
Material de caixa
Aço
Material de parafusos
Aço