AVENTICS-1827001285

AVENTICS™ Contra-mancal MP4-HD, Série CM1 1827001285

Product Description

CM1-MP4-050-FO-AL-ISO15552

Versão
Adequado para aplicações robustas de engenharia mecânica, para fixação em U MP2 e AB3
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
50 mm
Material
Alumínio
Material de parafusos
Aço, cromado