AVENTICS-1827001283

AVENTICS™ Contra-mancal MP4-HD, Série CM1 1827001283

Product Description

CM1-MP4-032-FO-AL-ISO15552

Versão
Adequado para aplicações robustas de engenharia mecânica, para fixação em U MP2 e AB3
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
32 mm
Material
Alumínio
Material de parafusos
Aço, cromado