AVENTICS-1827001282

AVENTICS™ Fixação de flange MF1, MF2, Série CM1 1827001282

Product Description

CM1-MF1-100-M2-A

Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
100 mm
Material de caixa
Aço
Material de parafusos
Aço