AVENTICS-1827001281

AVENTICS™ Fixação de flange MF1, MF2, Série CM1 1827001281

Product Description

CM1-MF1-080-M2-A

Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
80 mm
Material de caixa
Aço
Material de parafusos
Aço