AVENTICS-1827001278

AVENTICS™ Fixação de flange MF1, MF2, Série CM1 1827001278

Product Description

CM1-MF1-040-M2-A

Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
40 mm
Material de caixa
Aço
Material de parafusos
Aço