AVENTICS™ Fixação por pé MS1, Série CM1 1827001273

Product Description

CM1-MS1-050-M2-A

Versão
para montagem em cilindros PRA, TRB, CCI, KPZ, 167, CVI, ITS
Para a série
PRA/TRB, CCI, CVI
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
50 mm
Material de caixa
Aço
Material de parafusos
Aço