AVENTICS™ Silenciador, série SI1 1827000020

Product Description

G1/4-5PU

Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Nível de pressão sonora
80 dB
Fluxo nominal Qn
3447 l/min
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso
0.003 kg
Material do silenciador
polietileno
Material rosca
polietileno