AVENTICS™ Silenciador, série SI1 1827000006

Product Description

M5

Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexão de ar comprimido
M5
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Nível de pressão sonora
72 dB
Fluxo nominal Qn
398 l/min
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.004 kg
Material do silenciador
bronze sintetizado
Material rosca
Latão