AVENTICS-1825805276

AVENTICS™ Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805276

Product Description

CM1-AB7-040-M1-A

Versão
Adequado para aplicações robustas de engenharia mecânica, com mancal rígido
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
40 mm
Mancal articulado-Ø
12 mm
Material de caixa
Ferro fundido com grafite esferoidal
Material de parafusos
aço zincado