Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1825503890

AVENTICS™ Placa base unitária, conexões rosqueadas laterais 1825503890

Product Description

CD02-AL-G1/8-BP1

Modelo
Placa básica
Direção conexão pneum. (1)
Lateral
Conexão de ar comprimido 1
G 1/8
Direção conexão pneum. (2,4)
Lateral
Conexão de ar comprimido 2 / 4
G 1/8
Direção conexão pneum. (3,5)
Lateral
Conexão 3 / 5
G 1/8
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
Direção conexão pneum. (12)
Lateral
Conexão de ar comprimido 12
M5
Direção conexão pneum. (14)
Lateral
Conexão de ar comprimido 14
M5
tamanho
18 mm
Normas
ISO 15407-1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.135 kg
Material placa básica
Zinco moldado a pressão

Documentação e desenhos