Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1825503286

AVENTICS™ Placa básica, Conexões 2 e 4 laterais, 1,2 e 4 adicionalmente para baixo 1825503286

Product Description

ZWISCHENPLATTE ISO1

Modelo
Placa básica
Conexão de ar comprimido 2 / 4
G 1/4
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
Conexão de ar comprimido 12
M5
Conexão de ar comprimido 14
M5
tamanho
ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Medida de retículo
43 mm
parafuso de fixação
com sextavado interno
Peso
0.24 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material placa básica
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos