AVENTICS-1825503203

AVENTICS™ Placa base unitária, conexões rosqueadas inferiores 1825503203

Product Description

ANSCHLUSSPLATTE .

Modelo
Placa básica
Direção conexão pneum. (1)
Para baixo
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/2
Direção conexão pneum. (2,4)
Para baixo
conexão de ar comprimido saída
G 1/2
Direção conexão pneum. (3,5)
Para baixo
Conexão exaustão de ar
G 1/2
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
Direção conexão pneum. (12)
Para baixo
Conexão de ar comprimido 12
G 1/8
Direção conexão pneum. (14)
Para baixo
Conexão de ar comprimido 14
G 1/8
tamanho
ISO 3
Normas
ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Peso
0.416 kg
Material placa básica
alumínio fundido sob pressão