Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1825503164

AVENTICS™ Placa adaptadora 1825503164

Product Description

ANSCHLUSSPLATTE ISO 1-2

Modelo
Placa adaptadora
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
exaustão de ar não captada
tamanho
ISO 1 > ISO 2
Normas
ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
parafuso de fixação
sextavado exterior
Peso
0.295 kg
Material de caixa
Alumínio
Material placa básica
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos