AVENTICS-1824484026

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1824484026

Product Description

CON-RD-MA-M12B-5-SCREW

Modelo
Conector redondo
Tipo de conexão
Parafusos
Cabo conectável Ø mín.
6 mm
Cabo conectável Ø máx.
8 mm
Relatório
PROFIBUS DP
Blindagem
blindado
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corrente, máx.
4 A
Tipo de proteção
IP67
Tensão de operação
48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código B
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Peso
0.69 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão

Características

  • Conectores de plugue redondos para automontagem
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adaptador de conector de plugue redondo