Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1824210220

AVENTICS™ Bobina, Série CO1 1824210220

Product Description

CO1-FORM_A-220AC-8,0VA-30mm

Largura da bobina
30 mm
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexão elétrica
EN 175301-803, formato A
Tipo de proteção
IP65
Duração de ligação ED
100 %
Índice de compatibilidade
15
Conexão elétrica 2
Conector
Número de polos
De 3 pinos
Tensão de acionamento DC
110 V
Tensão de operação AC
220 V
Tensão de operação AC
230 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz
-10% / +10%
Capacidade de retenção CA 50 Hz
8 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz
9.1 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz
11.5 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz
12.6 VA
Consumo de corrente DC
6 W
Peso
0.11 kg
Caixa
elastômero termoplástico

Características

  • Bobinas com 15, 22 e 30 mm de largura
  • Conexões elétricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA

Documentação e desenhos