Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1823391944

AVENTICS™ Série QR2-S-RVA padrão 1823391944

Product Description

QR2-S-RVA-DA12-DA12

Tipo de rosca
Conexão de encaixe angular
Tipo de conexão de ar comprimido
bucha de encaixe
Conexão G
Ø 12
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø 12
Tipo
QR2-S-RVA
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.034 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Latão

Documentação e desenhos