AVENTICS-1823391910

AVENTICS™ Válvula de bloqueio 2/2, Série SC01 1823391910

Product Description

SC01-G1/8-G1/8

Modelo
válvula esférica
Princípio de comutação
2/2
Fluido
Ar comprimido
Conexão de ar comprimido 1
G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2
G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Temperatura ambiente mín.
-18 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-18 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Unidade de fornecimento
2 Peça
Peso
0.035 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
politetrafluoretileno
Material alavanca manual
Poliamida