AVENTICS-1823391807

AVENTICS™ Série NU2 1823391807

Product Description

NU2-S-RW1-G034-DI19

Tipo de rosca
união orientável angular simples
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 3/4
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão D
Ø 18
Tipo
NU2-S-RW1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.208 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Polivinil clorido

Documentação e desenhos