AVENTICS™ Série NU1 1823391104

Product Description

NU1-S-RW1-G014-DI04

Tipo de rosca
união orientável angular simples
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão D
Ø 4
Tipo
NU1-S-RW1
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.016 kg
Material de caixa
Polioximetileno