AVENTICS™ Série NU2 1823391082

Product Description

NU2-S-RAI-G014-DA04

Tipo de rosca
união rosqueada fêmea reta
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Conexão G
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão D
Ø 4
Tipo
NU2-S-RAI
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.01 kg
Material de caixa
Alumínio