AVENTICS-1823391029

AVENTICS™ Niple duplo 1823391029

Product Description

FPT-S-RDO-G012-G012

Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 2
rosca externa
Conexão D
G 1/2
Tipo
FPT-S-RDO
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
5 Peça
Material
Latão
Material de vedações
Polivinil clorido

Documentação e desenhos