AVENTICS™ Niple duplo 1823391016

Product Description

FPT-S-RDO-G014-G018

Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2
rosca externa
Conexão D
G 1/8
Tipo
FPT-S-RDO
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Material
Latão
Material de vedações
Polivinil clorido