AVENTICS-1823390044

AVENTICS™ Conexão em cruz 1823390044

Product Description

G1/2

Conexão G
G 1/2
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.12 kg
Material de caixa
Alumínio