AVENTICS-1823390040

AVENTICS™ Conexão em cruz 1823390040

Product Description

M5

Conexão G
M5
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
2 Peça
Peso
0.008 kg
Material de caixa
Latão