AVENTICS-1823379000

AVENTICS™ União angular, auto-vedante 1823379000

Product Description

1/4-D8

Alcance luminoso LW
8 mm
Conexão R
R 1/4
Unidade de fornecimento
25 Peça
Peso
0.004 kg
Material de caixa
Poliamida

Documentação e desenhos