AVENTICS-1823373054

AVENTICS™ Série QR2-S-RPN padrão 1823373054

Product Description

QR2-S-RPN-G012-DA12

Tipo de rosca
União reta
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø 12
Tipo
QR2-S-RPN
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso
0.048 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Latão
Material rosca
Latão

Documentação e desenhos