AVENTICS-1823373003

AVENTICS™ Conector de acoplamento com rosca interna 1823373003

Product Description

CP1-S-NW10-G012-IN

Silicone
sem silicone
Conexão D
NW 10
Conexão G
G 1/2
Tipo de conexão de ar comprimido
Conector de acoplamento
Largura Nominal NW
10 mm
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
90 °C
Fluido
Ar comprimido
Unidade de fornecimento
2 Peça
Peso por peça
0.076 kg
Material de caixa
Latão

Características

  • Qn = 3.200 l/min

Documentação e desenhos