AVENTICS-1823351035

AVENTICS™ Conector de acoplamento com rosca externa 1823351035

Product Description

CP1-S-NW7,8-G012-EX

Conexão D
NW 7,8
Conexão G
G 1/2
Tipo de conexão de ar comprimido
Conector de acoplamento
Largura Nominal NW
7.8 mm
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
90 °C
Fluido
Ar comprimido
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso por peça
0.043 kg
Material de caixa
Aço

Características

  • Qn = 3.200 l/min