AVENTICS-1823312001

AVENTICS™ Tampa de proteção, série CON-RD 1823312001

Product Description

CON-RD-MS-M12-END-CAP

Tipo
M12x1
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Tipo de proteção
IP67
Quantidade a pedir
50 Peça
Peso
0.001 kg
Material de caixa
Poliamida

Documentação e desenhos