AVENTICS-1823300035

AVENTICS™ Luva 1823300035

Product Description

FPT-S-RSK-G034-G034

Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Conexão G
G 3/4
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Conexão D
G 3/4
Tipo
FPT-S-RSK
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
2 Peça
Material
Latão