AVENTICS-1822124008

AVENTICS™ Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124008

Product Description

CM2-AP6-M36X2-M2-A

Para a série
com flange, para montagem em cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para a série
ITS
Tamanho da rosca
M36x2
Mancal articulado-Ø
35 mm
Peso
2 kg
Material de caixa
Aço
Superfície Caixa
zincado