AVENTICS-1822124006

AVENTICS™ Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124006

Product Description

CM2-AP6-M20X1,5-M2-A

Para a série
com flange, para montagem em cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para a série
PRA, TRB, KPZ, 167, CVI, 102
Tamanho da rosca
M20x1,5
Mancal articulado-Ø
20 mm
Peso
0.38 kg
Material de caixa
Aço
Superfície Caixa
zincado