AVENTICS-1822124002

AVENTICS™ Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124002

Product Description

CM2-AP6-M8-M2-A

Para a série
com flange, para montagem em cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para a série
MNI, CCI, SSI, KPZ
Tamanho da rosca
M8
Mancal articulado-Ø
8 mm
Peso
0.05 kg
Material de caixa
Aço
Superfície Caixa
zincado

Documentação e desenhos