AVENTICS-1822122032

AVENTICS™ Cabeça da forquilha PM6, Série CM2 1822122032

Product Description

CM2-PM6-M010-M2-A

Para a série
para cabeçote articulado AP6
Para a série
AP6
Mancal articulado-Ø
14 mm
Material de caixa
Aço
Superfície Caixa
zincado