Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1821205002

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1821205002

Product Description

SENSOR SP1 FOR TRB/TRR/MNI

Para a série
MNI, TRR, TRB
Cilindro-Ø mín.
10 mm
Cilindro-Ø máx.
100 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.015 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos