AVENTICS-1820415167

AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSG 1820415167

Product Description

FSG-150,0-NBR-G012-IN

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.
-30 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.
120 °C
Conexão de ar comprimido
G 1/2
Diâmetro externo
147.5 mm
Força de retenção
842 N
Volume
176.3 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
300 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
100-120 mm³
Rigidez segundo a norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
Rosca interna
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
Borracha de acrilonitrila butadieno
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.5214 kg