AVENTICS-1820415077

AVENTICS™ Ventosa de fole, série BSA 1820415077

Product Description

BSA-14,0-NBR-G018-IN

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.
-30 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.
120 °C
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Diâmetro externo
14.5 mm
Força de retenção
1.2 N
Força de rompimento
5.7 N
Volume
0.98 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
15 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
100-120 mm³
Rigidez segundo a norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
Rosca interna
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
Borracha de acrilonitrila butadieno
Unidade de fornecimento
2 Peça
Peso
0.006 kg

Documentação e desenhos