Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1820415049

AVENTICS™ Ventosa de fole, série BSG 1820415049

Product Description

BSG-53,0-MQ-G014-EX

Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
180 °C
Resistência à temperatura
Resistente ao calor
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.
-50 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.
220 °C
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Diâmetro externo
50 mm
Força de retenção
51.3 N
Força de rompimento
95 N
Volume
26.25 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
75 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
180-200 mm³
Rigidez segundo a norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
rosca externa
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
fllúor-metilo polisiloxano
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.027 kg

Documentação e desenhos