AVENTICS-1820415033

AVENTICS™ Ventosa de fole, série BSG 1820415033

Product Description

BSG-16,0-MQ-G018-EX

Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
180 °C
Resistência à temperatura
Resistente ao calor
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.
-50 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.
220 °C
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Diâmetro externo
15.6 mm
Força de retenção
2.3 N
Força de rompimento
6.7 N
Volume
0.75 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
20 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
180-200 mm³
Rigidez segundo a norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
rosca externa
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
fllúor-metilo polisiloxano
Unidade de fornecimento
2 Peça
Peso
0.006 kg

Documentação e desenhos