Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1820415010

AVENTICS™ Ventosa de fole, série BSA 1820415010

Product Description

BSA-30,0-PUR-G014-EX

Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.
-40 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.
100 °C
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Diâmetro externo
29 mm
Força de retenção
13.5 N
Força de rompimento
32 N
Volume
9 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
25 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
10-12 mm³
Rigidez segundo a norma
72 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
rosca externa
com pouco desgaste
com pouco desgaste
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
Poliuretano
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.017 kg

Documentação e desenhos