AVENTICS-1820220040

AVENTICS™ Peça de separação 1820220040

Product Description

TRENNSTUECK WV01-12/14-VDMA24563

Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo
Para conexões 12 e 14
Normas
ISO 15407-1
Versão
26 mm
Tipo de acessório
tipo A
Peso
0.002 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno