AVENTICS-1820220039

AVENTICS™ Peça de separação 1820220039

Product Description

TEILESATZ WV01 1/3/5 VDMA 24563

Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo
Peça de separação para conexões 1, 3, 5
Normas
ISO 15407-1
Versão
26 mm
Tipo de acessório
tipo A
Peso
0.004 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos