Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0830100534

AVENTICS™ Sensor, Série SN5-X 0830100534

Product Description

SN5-PN-M012-030 X, SCHWEISSFEST

Montagem indireta para série
TRB, ITS
Variante
O sensor reage a material ferromagnético., Temporização, Com extensão de pulso
Sensor
Temporização
Tipo de contato
eletrônico PNP
Tensão nominal, estado ligado
< 25 mA
Corrente de repouso (sem carga)
< 14 mA
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Queda de tensão U com Imax
≤ 2,0 V
Corrente de comutação DC, máx.
0.2 A
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Área de visualização
LED
Mostrador do status LED
amarelo, Verde
Conexão elétrica 2, tipo
Tomada, M12
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
Tensão de operação CC, mín.
15 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Resistência a curto-circuito
resistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Material de caixa
resina epoxi

Características

  • Variante: à prova de soldagem
  • Variante: extensão de pulso
  • Variante: à prova de soldagem
  • O sensor responde a materiais ferromagnéticos

Documentação e desenhos