AVENTICS™ Sensor, Série SN5-X 0830100502

Product Description

SN5-PN-DA09-030 X IMPULSV. ROT-GRUEN-LED

Montagem indireta para série
TRB, ITS
Variante
O sensor reage a material ferromagnético., resistente à soldagem, Com extensão de pulso
Sensor
Com extensão de pulso
Tipo de contato
eletrônico PNP
Tensão nominal, estado ligado
< 25 mA
Corrente de repouso (sem carga)
< 14 mA
Tipo de proteção
IP65
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Queda de tensão U com Imax
≤ 2,0 V
Mostrador do status LED
vermelho, Verde
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
Resistência a curto-circuito
Protegido contra inversão de polaridade
Peso
0.05 kg
Material de caixa
resina epoxi

Características

  • Variante: à prova de soldagem
  • Variante: extensão de pulso
  • Variante: à prova de soldagem
  • O sensor responde a materiais ferromagnéticos