AVENTICS-0830100438

AVENTICS™ Sensor, Série SN3 0830100438

Product Description

SN3-PW-M012-30

Montagem indireta para série
PRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
Variante
resistente à soldagem
Tipo de contato
PNP
Tensão nominal, estado ligado
≤ 10 mA
Corrente de repouso (sem carga)
≤ 5 mA
Tipo de proteção
IP67, IP65
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Queda de tensão U com Imax
≤ 1,8 V
Corrente de comutação DC, máx.
0.2 A
Freqüência de comutação máx.
20 Hz
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica 2, tipo
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M12
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
Resistência a curto-circuito
resistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque
30 g / 11 ms
Resistência a vibrações
55 Hz, 1 mm
Material de caixa
Poliamida

Características

  • Tipo de contato: PNP
  • Variante: à prova de soldagem